The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs plafond
    • 52370
    Détecteur de mouvement et présence infrarouge plafond saillie 360° zone de détection de 7 mètres blanc, Détecteur destiné aux applications résidentielles et tertiaires, pour une installation dans les zones de passage, les couloirs, et les bureaux énergétiques. Ce détecteur permet de répondre aux exigences de la RBR2020 en contribuant à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments en activant l'éclairage uniquement en présence de personnes dans la zone.
    EAN
    3542220523701
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs plafond

    Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc 52370

    Prix
    134,33 €
    HT/ Pièce *
    134,33 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc

    52370

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Réglages
    • Tempo­risé
      5 S - 30 Min
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Non
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      0
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      0
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment réglable
      5 - 1 000 lx
    • Puis­sance de lampe LED
      400 W
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      5 - 1 000 lx
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Largeur
      105 mm
    • Profon­deur de montage
      0
    • Hauteur de montage recom­mandée
      2,5 - 3,5 m
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      2 - 4 m
    • Diamètre
      100 mm
    • Diamètre d'ins­tal­la­tion
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    Equi­pe­ment
    • Charge C
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage au plafond possible
      Oui
    Textes
    • Fonc­tion
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Montage possible sur boîte d'en­cas­tre­ment, Pour montage en plafond
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +10%/-15%
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      6 m
    • Largeur de portée max.
      6 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    Déclaration REACH 52370
    PDF
    Rapport RoHS 52370
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 52370 | Hager France

      Image produit 52370

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 52370 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 52370

      Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour EE804A-EE805A  Detecteur de presence/detecteur de mouvement 360° (fr, 2017-09) | Hager France

      Notice d'instruction pour EE804A-EE805A Detecteur de presence/detecteur de mouvement 360° (fr, 2017-09)

      Guide d'installation fr-FR 2017-11-09

      PDF
      967,19 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-04

      PDF
      126,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EER505 - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond encastré ON/OFF
      EER505
      Détecteur de mouvement Corridor 360°semi-encastré avec contact à fermeture 5x30m
      Prix
      185,20 €
      HT/ Pièce *
      185,20 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EER515 - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond saillie ON/OFF
      EER515
      Détecteur de mouvement Corridor 360° saillie avec contact à fermeture 5x30m
      Prix
      185,20 €
      HT/ Pièce *
      185,20 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EER503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF
      EER503
      Détecteur de présence mouvement 360° semi-encastré avec contact à fermeture Ø20m
      Prix
      185,20 €
      HT/ Pièce *
      185,20 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EER501 - détecteur mini 10 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF
      EER501
      Détecteur de présence mouvement 360° semi-encastré avec contact à fermeture Ø10m
      Prix
      168,28 €
      HT/ Pièce *
      168,28 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TXC513 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS
      TXC513
      Détecteur de présence mouvement KNX 360° saillie détection Ø20m
      Prix
      265,78 €
      HT/ Pièce *
      265,78 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026