Gestionnaire d'énergie simplifié chauffage électrique 2 zones sur 7 jours 230V 49354
EAN
3542220493547
Conditionnement
1 Pièce
Prix
637,83 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
NOTICE 49353 49354 FR
Guide d'installation fr-FR 2019-09-12
PDF1,40 MB -
Catalogue
Guide de choix - Comptage
Compteurs d'énergie modulaires
PDF135,29 kB
Plus de documentation