The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Gestion du chauf­fage
    • Chauf­fage Elec­trique
    • 49111
    Gestionnaire d'énergie confort chauffage élec. fil pilote, 2 zones sur 7 jours, l'entrée TIC historique permet la gestion des tarifs (HP/HC et Tempo) et le délestage en cas de dépas. d'abonnement. Mémoire de 15J si coupure secteur. 230V
    EAN
    3542220491116
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Horloge analo­gique - numé­rique - KNX
    • Chauf­fage Elec­trique
    • Voir plus

    Gestionnaire d'énergie confort chauf. élec. 2 zones sur 7J, fil pil., TIC, 230V 49111

    Prix
    735,25 €
    HT/ Pièce *
    735,25 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Gestionnaire d'énergie confort chauf. élec. 2 zones sur 7J, fil pil., TIC, 230V

    49111

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Fonc­tions
    • Réserve de marche en années
      0
    Equi­pe­ment
    • Préci­sion de marche par jour
      1 s
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 4 mm²
    Réglages
    • Programme jour­na­lier
      Oui
    • Programme hebdo­ma­daire
      Oui
    • Programme annuel
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      83 mm
    • Profon­deur
      17 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Matière
    • Code RAL
      7035
    Usage
    • Type de cycle
      Hebdo­ma­daire

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    Déclaration REACH 49111
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 49111 | Hager France

      Image produit 49111

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 49111 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 49111

      Gestionnaire énergie confort chauf élec 2 zones sur 7 jours 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_4911X_6LE004154B_FR.PDF | Hager France

      ID1_4911X_6LE004154B_FR.PDF

      Guide d'installation fr-FR 2010-06-23

      PDF
      2,99 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Comptage | Hager France

      Guide de choix - Comptage

      Compteurs d'énergie modulaires

      PDF
      135,29 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK083 - Sonde universelle pour chauffage électrique à associer au EK186
      EK083
      Sonde uniserselle pour chauffage électrique à associer au EK186
      Prix
      169,60 €
      HT/ Pièce *
      169,60 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XEV304 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
      XEV304
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P
      Prix
      304,00 €
      HT/ Pièce *
      304,00 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      XEV305 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V
      XEV305
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P
      Prix
      364,15 €
      HT/ Pièce *
      364,15 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EK028 - transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
      EK028
      Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
      Prix
      41,49 €
      HT/ Pièce *
      41,49 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      60060 - Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
      60060
      Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V
      Prix
      514,74 €
      HT/ Pièce *
      514,74 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026