The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • 260215
    Ce chargeur double prise USB 260215 fait partie de la gamme 1930. Elle permet de brancher deux produits de type USB A+A. Enjoliveur couleur Anthracite. A compléter d'un enjoliveur 1040 ou 104001 et d'une plaque de finition.
    EAN
    4011334467861
    Conditionnement
    1 Pièce

    Chargeur USB A+A 1930 Anthracite 260215

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Chargeur USB A+A 1930 Anthracite

    260215

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
    19,56 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
    19,56 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Type de connec­teur/­prise USB
      A
    Tension
    • Tension d'en­trée
      230 - 230 V
    • Tension de sortie
      5 - 5 V
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      32 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      34 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      2
    Acces­soires
    • Avec fusible minia­ture
      Non
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7021
    • Fini­tion
      Mat
    Puis­sance
    • Puis­sance de sortie
      15 W
    • Puis­sance absorbée (veille)
      0,15 W
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      0,20 A
    • Courant de sortie
      3 000 mA
    Textes
    • Connec­teurs / Douilles
      Avec 2 prises USB type A
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Protec­tion
      Sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 260215
    PDF
    Rapport RoHS 260215
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 260215 | Hager France

      Image produit 260215

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 260215 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 260215

      Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 2602xx-92610xx-92620xx - Prise de chargement USB 230 V (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager France

      Notice d'instruction pour 2602xx-92610xx-92620xx - Prise de chargement USB 230 V (DE-EN-NL, 2020-09)

      Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
      Image Notice d'instruction pour 2602xx-92610xx-92620xx - Prise de chargement USB 230 V (FR-NO-ES, 2020-09) | Hager France

      Notice d'instruction pour 2602xx-92610xx-92620xx - Prise de chargement USB 230 V (FR-NO-ES, 2020-09)

      Guide d'installation es-ES, fr-FR, nn-NO 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Image Declaration of conformity | Hager France

      Declaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-06-16 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026