The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Gestion du chauf­fage
    • Chauf­fage Eau-­chaude
    • 25620
    Thermostat d'ambiance bi-métal chauffage eau chaude avec contact inverseur. Bouton démontable pour ajustement de la température de consigne. 230V
    EAN
    3542220256203
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Chauf­fage Eau-­chaude

    Thermostat ambiance bi-métal chauffage eau chaude avec contact inverseur 230V 25620

    Prix
    81,34 €
    HT/ Pièce *
    81,34 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Thermostat ambiance bi-métal chauffage eau chaude avec contact inverseur 230V

    25620

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Equi­pe­ment
    • Type de ther­mo­stat
      Régu­la­teur de tempé­ra­ture ambiante
    • Type de sonde
      Bi métal
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1x inver­seur
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    Compa­ti­bi­lité
    • Type de commande HVAC
      Eau chaude

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 25620
    PDF
    Hager Rapport RoHS 25620
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit 25620 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 25620

      Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact inverseur + voyant 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 25620 - 25615 - 25614 25809 - 25805 - 25800 | Hager France

      Notice 25620 - 25615 - 25614 25809 - 25805 - 25800

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2017-09-13

      PDF
      1,18 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-07-16 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-07-16

      PDF
      267,11 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK520 - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils sur 7j à piles
      EK520
      Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils sur 7j à piles
      Prix
      325,89 €
      HT/ Pièce *
      325,89 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EK528 - Support mural pour thermostats ambiance prog digitaux chauf eau chaude EK5xx
      EK528
      Support mural pour thermostats ambiance prog digitaux chauf eau chaude EK5xx
      Prix
      36,08 €
      HT/ Pièce *
      36,08 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EK560 - Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles
      EK560
      Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles
      Prix
      625,22 €
      HT/ Pièce *
      625,22 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EK530 - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j 230V
      EK530
      Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j 230V
      Prix
      322,89 €
      HT/ Pièce *
      322,89 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EK090 - Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
      EK090
      Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
      Prix
      51,69 €
      HT/ Pièce *
      51,69 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026