The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Gestion du chauf­fage
    • Chauf­fage Elec­trique
    • 25513
    Thermostat d'ambiance électronique saillie pour chauffage électrique avec entrée fil pilote 230V, grâce à sa régul. chronoproportionnelle il est idéal pour les app. chauffage rayonnant (plancher chauffant, plafond rayonnant électrique).
    EAN
    3542220255138
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Chauf­fage Elec­trique

    Thermostat d'ambiance saillie chauffage électrique avec entrée fil pilote 230V 25513

    Prix
    191,87 €
    HT/ Pièce *
    191,87 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Thermostat d'ambiance saillie chauffage électrique avec entrée fil pilote 230V

    25513

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Rotatif
    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion max.
      10 A
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      80 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    Ecran
    • Avec écran d'af­fi­chage
      Non
    Equi­pe­ment
    • Type de ther­mo­stat
      Elec­tro­nique avec entrée fil pilote
    • Type de sonde
      Elec­tro­nique
    • Avec chauf­fage
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1x inver­seur
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    Compa­ti­bi­lité
    • Type de commande HVAC
      chauf­fage élec­trique
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
      IV (2%)

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    Déclaration REACH 25513
    PDF
    Rapport RoHS 25513
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 25513 | Hager France

      Image produit 25513

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 25513 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 25513

      Thermostat ambiance électronique saillie chauf élec avec entrée fil pilote 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 25513 | Hager France

      Notice 25513

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, sv-SE 2017-09-11

      PDF
      2,03 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2008-04-08

      PDF
      234,83 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-06-18

      PDF
      295,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      60060 - Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
      60060
      Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V
      Prix
      514,74 €
      HT/ Pièce *
      514,74 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EK028 - transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
      EK028
      Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
      Prix
      41,49 €
      HT/ Pièce *
      41,49 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EK088 - Sonde de température extérieure filaire IP55
      EK088
      Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus
      Prix
      143,33 €
      HT/ Pièce *
      143,33 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TRC301B - Détecteur d'ouverture KNX radio pour ouvrants
      TRC301B
      Détecteur ouverture KNX radio QL
      Prix
      84,56 €
      HT/ Pièce *
      84,56 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EK083 - Sonde universelle pour chauffage électrique à associer au EK186
      EK083
      Sonde uniserselle pour chauffage électrique à associer au EK186
      Prix
      169,60 €
      HT/ Pièce *
      169,60 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026