25501

Thermostat ambiance électronique saillie chauf eau chaude sortie inverseur 230V
EAN
3542220255015
Quantité du produit
1
Prix*
106,08 € HT/pièce*
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Alimentation
Tension d'alimentation230 V
Equipement
Type d'horloge thermostatanalogique
Type de capteurélectronique
Plus de caractéristiques
Documentations
835 kopdfDownload
Gestion du chauffage 2247 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Les solutions éco-efficaces Hager 1714 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019