The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Gestion du chauf­fage
    • Chauf­fage Elec­trique
    • 25120
    Thermostat d'ambiance digital semi-encastré chauffage électrique avec entrée fil pilote 230V, pour applications Plancher Rayonnant Electrique, Plafond Rayonnant Electrique et Sol Tempéré Electrique (option sonde EK090).
    EAN
    3542220251208
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Chauf­fage Elec­trique

    Thermostat ambiance digital semi-encastré chauf élec avec entrée fil pilote 230V 25120

    Prix
    188,19 €
    HT/ Pièce *
    188,19 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Thermostat ambiance digital semi-encastré chauf élec avec entrée fil pilote 230V

    25120

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      17 mm
    • Profon­deur
      17 mm
    Equi­pe­ment
    • Type de ther­mo­stat
      Régu­la­teur de plan­cher chauf­fant
    • Type de sonde
      Elec­tro­nique
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    Compa­ti­bi­lité
    • Type de commande HVAC
      chauf­fage élec­trique

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    Déclaration REACH 25120
    PDF
    Hager Rapport RoHS 25120
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 25120 | Hager France

      Image produit 25120

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 25120 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 25120

      Thermostat ambiance digital semi-encastré chauf élec avec entrée fil pilote 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR 2026-03-31 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR 2026-03-31

      PDF
      352,50 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2020-07-23

      PDF
      106,25 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRC301B - Détecteur d'ouverture KNX radio pour ouvrants
      TRC301B
      Détecteur ouverture KNX radio QL
      Prix
      84,56 €
      HT/ Pièce *
      84,56 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XEV304 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
      XEV304
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P
      Prix
      304,00 €
      HT/ Pièce *
      304,00 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EK083 - Sonde universelle pour chauffage électrique à associer au EK186
      EK083
      Sonde uniserselle pour chauffage électrique à associer au EK186
      Prix
      169,60 €
      HT/ Pièce *
      169,60 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XEV305 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V
      XEV305
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P
      Prix
      364,15 €
      HT/ Pièce *
      364,15 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      60060 - Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
      60060
      Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V
      Prix
      514,74 €
      HT/ Pièce *
      514,74 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026