The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Gestion du chauf­fage
    • Chauf­fage Eau-­chaude
    • 25110
    EAN
    3542220251109
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Chauf­fage Eau-­chaude

    Thermostat ambiance électronique semi-encastré avec voyant 230V 25110

    Prix
    180,24 €
    HT/ Pièce *
    180,24 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Thermostat ambiance électronique semi-encastré avec voyant 230V

    25110

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +10%/-15%
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Equi­pe­ment
    • Type de ther­mo­stat
      Digital
    • Type de sonde
      Elec­tro­nique
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1x inver­seur
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    Compa­ti­bi­lité
    • Type de commande HVAC
      Eau chaude

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 25110
    PDF
    Hager Rapport RoHS 25110
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 25110 | Hager France

      Image produit 25110

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 25110 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 25110

      Thermostat ambiance électronique semi-encastré avec voyant 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 25110 FR/DE/GB/ES | Hager France

      Notice 25110 FR/DE/GB/ES

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE 2017-09-20

      PDF
      2,66 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK560 - Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles
      EK560
      Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles
      Prix
      645,17 €
      HT/ Pièce *
      645,17 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      56571 - Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 7j alim piles
      56571
      Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 7j alim piles
    • 3
      56511 - Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 24h alim piles
      56511
      Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 24h alim piles
    • 4
      EK528 - Support mural pour thermostats ambiance prog digitaux chauf eau chaude EK5xx
      EK528
      Support mural pour thermostats ambiance prog digitaux chauf eau chaude EK5xx
      Prix
      37,24 €
      HT/ Pièce *
      37,24 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      54185 - Thermostat d'ambiance à membrane multi-tension chauff eau sortie invers 10A 230V
      54185
      Thermostat ambiance à membrane multi-tension chauf eau ch sortie invers 10A 230V
      Prix
      57,29 €
      HT/ Pièce *
      57,29 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026