The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • cubyko
  • cubyko - complet en saillie
  • WNC155B
  • cubyko - complet en saillie

cubyko Sortie de câble saillie blanc WNC155B

EAN
3250617176552
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
26,97 €
HT/ Pièce *
26,97 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

cubyko Sortie de câble saillie blanc

WNC155B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur du produit
    Blanc
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Satiné
  • Maté­riau
    Poly­pro­py­lène (PP)
Dimen­sions
  • Profon­deur
    22,80 mm
  • Hauteur
    75 mm
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP55

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-24
PDF
1,89 MB
Déclaration REACH WNC155B
PDF
Rapport RoHS WNC155B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WNC155B | Hager France

    Image produit WNC155B

  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    cubyko

    PDF
    5,75 MB
    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-10

    PDF
    105,14 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

    PDF
    256,56 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNC041 - cubyko double va-et-vient lumineux saillie gris
    WNC041
    cubyko Double inter VV lumineux saillie gris IP55
    Prix
    39,36 €
    HT/ Pièce *
    39,36 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WNC100 - Prise de courant 2P+T cubyko étanche IP55 gris pose en saillie
    WNC100
    cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55
    Prix
    13,27 €
    HT/ Pièce *
    13,27 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WNC155 - cubyko Sortie de câble saillie gris
    WNC155
    Sortie de câble complet saillie cubyko, gris
    Prix
    26,53 €
    HT/ Pièce *
    26,53 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WNC001 - Interrupteur va et vient cubyko étanche IP55 gris pose en saillie
    WNC001
    cubyko Inter VV saillie gris IP55
    Prix
    12,08 €
    HT/ Pièce *
    12,08 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WNA710 - cubyko collerette double lumineuse à LED blanches 230V horizontale
    WNA710
    Cubyko collerette lumineuse double H blanc 230V
    Prix
    84,67 €
    HT/ Pièce *
    84,67 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025