cubyko Arrêt d'urgence 1/4 tour saillie gris IP55 WNC033
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 21 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal10 A
-
Montage surEn saillie
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme complet avec plaque
-
Type de montageFixation par vis
-
Nombre de touches1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MBBrochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB