Prise de courant 2P+T cubyko étanche IP55 associable blanc WNA100B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 V
-
Courant assigné nominal16 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
-
Montage surEncastré, En saillie
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise de courantBroche de contact de protection
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-
Nombre de modules1
-
Avec protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MBBrochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques
URL -
Licence de produit
LCIE_644904B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF227,13 kB