Couvercle pour plinthe SL20080 alu SL200802D1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe 2 produit(s) disponible(s) -
Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Support d'appareillage pour plinthe 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Angle extérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur80 mm
-
Largeur20 mm
-
Longueur2 000 mm
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
CouleurAluminium
-
Couvercle avec jointSans joint
-
Avec bordure de tapisNon
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Outil
Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER
Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.
MSI50,17 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF21,73 kB
Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,54 kB