Inverseur de source modulaire 4P In63A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte HIM406
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s) -
Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s) -
Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 - 415 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Courant assigné nominal63 A
-
Courant assigné admissible IcwW IEC 609471,50 kA
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Puissance d'emploi à 400 V AC AC141 000 W
-
Puissance dissipée totale sous IN6 W
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandePoignée rotative courte
-
Type de pôles3P+N
-
Couple de serrage3,5 - 3,85 Nm
-
Hauteur76 mm
-
Largeur140 mm
-
Profondeur89 mm
-
Commande motorisée intégréeNon
-
CadenassableOui
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Nombre de modules8
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service-20 - 70 °C
-
Section de raccordement en câble souple2.5 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2.5 - 35 mm²
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2024-11-28
PDF1,45 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04
PDF591,13 kB