Boîte de sol ronde 12 modules noire VR06059005
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
Avec cadre de protection pour revêtement de solOui
-
Avec évidement pour revêtement de solOui
-
Profondeur de montage77 mm
-
Diamètre d'installation215 mm
-
Diamètre extérieur234 mm
-
Profondeur pour la mise en place de revêtement5 mm
-
Taille de l'installation (installations sous le sol)R06
-
Compatible avec l'installation en plancher creuxOui
-
Installation sur mur en bétonOui
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Compatible avec l'installation en faux plancherOui
-
Adapté au nettoyage humideNon
-
Entretien du solSec
-
MatièrePolyamide (PA)
-
CouleurNoir intense
-
Code RAL9005
-
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)5 kN
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface3 kN
-
Matériau du couverclePolyamide (PA)
-
Compatible avec les goulottes sous le plancherOui
-
Sortie de câbleAvec sortie de câble dans le couvercle
-
Nombre d'entrée de câbles1
-
Nombre de prises de courant de type SCHUKO6
-
Nombre d'appareils pouvant être installés6
-
Nombre de boîte d'appareillage2
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK08
-
Indice de protection IP en état inutiliséIP30
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2016-05-10
PDF2,45 MB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Annexe technique (produit unique)
Floor installation systems, Information for the floor layer
Annexe technique (produit unique) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBSystèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Outil
Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER
Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.
MSI50,17 MB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2022-10-06
STP926,37 kB -
avec variables
Technical Drawing of VR0605
Dessin de produit International 2022-10-07
PDF158,92 kB -
Guide
INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK
INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK
PDF21,12 MBManuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,47 kBDéclaration UE de conformité VQ_VR_VE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF120,65 kB