Coffret encastré 12 M porte transp. VF112TR
EAN
3250616464520
Conditionnement
1 Pièce
Prix
209,94 €
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
système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
-
Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
-
Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale400 - 400 V
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
MontageEncastré
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Equipement
-
Nombre de rails1
-
Nombre de rangées1
-
Nombre de travée de large1
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseNon
Capacité
-
Nombre de modules12
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Dimensions
-
Hauteur293 mm
-
Largeur352 mm
-
Profondeur97,50 mm
-
Hauteur d'encastrement257 mm
-
Largeur de montage318 mm
-
Profondeur de montage72 mm
-
Largeur en unités de division12
Couvercle, porte
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matière
-
MatièrePlastique
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
Sécurité
-
Classe de protectionClasse II
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Type de verrouillageLoquet, Sans serrure
-
GWT tenue au fil incandescent850 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
BIM Objets Revit
Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte transparente hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,34 MBFichier Revit gamme VEGA IP40 Porte transparente non hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,32 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17
PDF430,70 kB
Plus de documentation