Unité d'équipement 1 boitier moulé h3+ P250 H300xL250mm pour univers UK21LH1
L'unité d'équipement pour boitier moulé h3+ P250 Hager UK21LH1 pour les armoires électriques univers, avec une hauteur de 300mm et une largeur de 250mm, est conçu pour une installation électrique optimisée. Il permet le montage d'un boitier moulé sans différentiel. Idéal pour les tableaux électriques dans les résidences ou les bâtiments tertiaires, ce kit est parfait pour organiser efficacement l'espace et faciliter le câblage.
EAN
3250616211346
Conditionnement
1 Pièce
Prix
254,26 €
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
Hauteur300 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur110 mm
Eléments fournis
-
Avec cacheOui
Matière
-
Code RAL9010
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2018-09-25
PDF4,12 MB -
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBDéclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Plus de documentation