Unité d'équipement jeu de barre 4P 630A H450xL250mm pour univers UE31D6
L'unité d'équipement jeu de barre Hager UE31D6 4 pôles 630A pour les armoires électriques univers, avec une hauteur de 450mm et une largeur de 250mm, est conçu pour une installation électrique optimisée. Prêt à l'emploi, il est fourni avec ses barres en cuivre. Idéal pour les tableaux électriques dans les résidences ou les bâtiments tertiaires, ce kit est parfait pour organiser efficacement l'espace et faciliter le câblage.
EAN
3250616151024
Conditionnement
1 Pièce
Prix
825,15 €
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
Hauteur450 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur125 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres30 - 30 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres10 mm
-
Distance des barres omnibus50 mm
Installation, montage
-
MontageSur jeu de barres
Architecture
-
Nombre de pôles4
Courant électrique
-
Courant assigné nominal630 A
Matière
-
Code RAL9010
-
MatièrePlastique
Eléments fournis
-
Avec cacheOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
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
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBDéclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Plus de documentation