Actionneur KNX 12 moteurs de volets 4A/230V configuration Mode ETS TYM632C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Modes de configuration supportésETS
-
Système bus radio-KNXNon
-
MontageRail DIN
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
CouleurGris clair
-
Courant assigné nominal4 A
-
Courant de commutation max.4 A
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 6 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 6 mm²
-
Nombre de modules10
-
FunctionAvec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Mode de fonctionnementMode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice_6LE002527A_TXM632C_en.pdf
Guide d'installation en-GB, pl-PL 2015-02-18
PDF1,53 MBNotice_6LE002528A_TXM632C_NL-FR.pdf
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2015-02-18
PDF2,48 MB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBDescriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MBDescriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF6,03 MB