Inverseur sans point zéro commun amont 25A 1P 230 - 230VAC 1 module SFH125
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles1
-
Position du neutreSans neutre
-
Type de pôles1P
-
Courant assigné nominal25 A
-
Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A529 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG0,37 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A25 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B25 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A25 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B25 A
-
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-30,52 kA
-
Courant assigné admissible Icw 1s IEC609470,37 kA
-
Couple de serrage1,80 - 1,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement440 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Nombre de modules1
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Hauteur83 mm
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur68 mm
-
Nombre de contacts à fermeture0
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Température de service-20 - 50 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 10 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 16 mm²
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres200 000
-
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles25 000
-
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles25 000
-
Puissance dissipée totale sous IN0,90 W
-
Puissance dissipée par pôle à In0,90 W
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBorne décalée
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne décalée
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Fiche technique du produit
UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches
Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches
PDF55,62 kB -
Licence de produit
Licence for NETHERLANDS
Licence de produit International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB