The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
    • Disjonc­teurs boîtier moulé
    • HHT161JA
    Le HHT161JA est un disjoncteur boitier moulé h3+ P250 4 pôles 4 déclencheurs d'intensité nominale In de 160A de Hager. Doté d'un pouvoir de coupure ultime Icu de 25kA sous 400V, il est équipé d'une unité de déclenchement LSI AB. Cette solution est idéale dans les applications de disjoncteur d'abonné des tableaux tertiaires en tarif jaune. Montage sur platine ou rail DIN avec accessoire. Version raccordement à plage.
    EAN
    3250613200671
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Disjonc­teurs boîtier moulé

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI AB 4P4D In160A Icu25kA à plage HHT161JA

    Prix
    1 768,38 €
    HT/ Pièce *
    1 768,38 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI AB 4P4D In160A Icu25kA à plage

    HHT161JA

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions de connexion 1 produit(s) disponible(s)
    • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires 2 produit(s) disponible(s)
    • Blocs complé­men­taires pour disjonc­teurs prin­ci­paux type A 2 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions de connexion
    • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires
    • Blocs complé­men­taires pour disjonc­teurs prin­ci­paux type A
    • bobine à émis­sion
    • HYT002H

      Cage de raccordement P250 Cu/Al 4P 1x 10-150mm²

      115,18 € HT  / Pièce*
    • HTC130H

      Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1, 20 m

      24,64 € HT  / Pièce*
    • HTL010H

      Câble adaptateur h3+ MIP vers USB

      598,82 € HT  / Pièce*
    • HBT250H

      Bloc différentiel P250 4P 250A Idn régl

      3 061,83 € HT  / Pièce*
    • HBT160H

      Bloc différentiel P250 4P 160A Idn régl

      2 026,74 € HT  / Pièce*
    • HYT257H

      Déclencheur de sécurité h3+ P250 for QuadroSX/Unimes H Combiway

      70,66 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 230V (IEC 60947-2)
      2,50 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 400V (IEC 60947-2)
      2,50 kA
    • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 35 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 40 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 60 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      160 A
    • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
      145 A
    • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
      135 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'or­gane de commande
      Manette
    • Type de boitier
      Produit complet
    • Posi­tion du neutre
      Gauche
    Réglages
    • Crans de réglage Ir1
      63 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 135 A, 150 A, 160 A
    • Réglage plage court circuit, à tempo­ri­sa­tion courte
      86 - 1 600 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      12 - 12 Nm
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Devant
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8 000 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      800 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      220 - 690 V
    Fonc­tions
    • Déclen­cheur
      LSI
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      18,42 W
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      6,14 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      40 000
    Equi­pe­ment
    • Nombre contact auxi­liaire inver­seur
      0
    • Nombre contact auxi­liaire à ouver­ture
      0
    • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
      0
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP4X
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35 - 150 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 185 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne
    Câble
    • Maté­riau du câble
      Cuivre, Alumi­nium
    Dimen­sions
    • Hauteur
      165 mm
    • Largeur
      140 mm
    • Profon­deur
      97 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Commande moto­risée inté­grée
      Non
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Non
    • Compa­tible avec bloc diffé­ren­tiel
      Oui
    • Utili­sable pour les tableaux de distri­bu­tion
      Oui
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Sens d'ali­men­ta­tion
      Bornes amonts ou avales
    Protec­tion élec­trique
    • Protec­tion long retard (ltd) : tempo­ri­sa­tion (tr)
      0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Protec­tion court retard (std) : courant (Isd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Protec­tion court retard (std) : tempo­ri­sa­tion (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Protec­tion instan­tanée (Ii) : crans de réglage
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    Déclaration REACH HHT161JA
    PDF
    Rapport RoHS HHT161JA
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HHT161JA | Hager France

      Image produit HHT161JA

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HHT161JA | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HHT161JA

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI AB 4P4D N0-50-100% 160A 25kA FTC

      PDF
    • Instructions d'utilisation

      Image Manuel Système de communication h3+ | Hager France

      Manuel Système de communication h3+

      Instructions d'utilisation fr-FR 2018-09-07

      PDF
      7,32 MB
    • Guide d'installation

      Image ID1_TRIP_UNIT_LSI_AB_6LE005481AA | Hager France

      ID1_TRIP_UNIT_LSI_AB_6LE005481AA

      Guide d'installation International 2018-06-04

      PDF
      2,91 MB
      Image Notice trip unit LSI | Hager France

      Notice trip unit LSI

      Guide d'installation International 2018-06-04

      PDF
      2,86 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

      PDF
      964,44 kB
      Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      1,95 MB
      Image Catalogue technique - Protection | Hager France

      Catalogue technique - Protection

      Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

      PDF
      41,57 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

      PDF
      6,39 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-06-19

      PDF
      418,39 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2018-09-24

      PDF
      96,94 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HMW631NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 4P4D  In630A Icu50kA à plage
      HMW631NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      Prix
      9 047,88 €
      HT/ Pièce *
      9 047,88 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HMW630NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 3P3D  In630A Icu50kA à plage
      HMW630NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      Prix
      7 655,89 €
      HT/ Pièce *
      7 655,89 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HMW401NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 4P4D  In400A Icu50kA à plage
      HMW401NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      Prix
      6 727,91 €
      HT/ Pièce *
      6 727,91 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HMW400NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 3P3D  In400A Icu50kA à plage
      HMW400NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      Prix
      5 877,26 €
      HT/ Pièce *
      5 877,26 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HMW251NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 4P4D  In250A Icu50kA à plage
      HMW251NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      Prix
      5 258,59 €
      HT/ Pièce *
      5 258,59 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026