Interrupteur à coupure apparente 4P In32A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte HAB403
Le HAB403 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente modulaire 4 pôles de Hager. Son intensité nominale In de 32A et sa tension assignée d'emploi Ue de 380 - 415Volt AC ainsi que sa commande par Poignée rotative courte et son encombrement de 3,42 modules en font une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires.
EAN
3250613140342
Conditionnement
1 Pièce
Prix
180,63 €
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
Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
-
Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
-
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal32 A
-
Courant assigné d'emploi en AC2132 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B32 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B32 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A32 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B32 A
-
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-31,80 kA
-
Courant assigné admissible Icw 1s IEC609471,26 kA
-
Courant assigné admissible IcwW IEC 609471,26 kA
Architecture
-
Type de pôles4P
-
Type d'organe de commandePoignée rotative courte
-
Nombre de pôles4
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide16 mm²
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue380 - 415 V
Puissance
-
Puissance dissipée par pôle à In0,60 W
-
Puissance dissipée totale sous IN2,40 W
-
Puissance d'emploi à 400 V en AC121 000 W
-
Puissance d'emploi à 400 V en AC-2314 000 W
Installation, montage
-
Couple de serrage2 - 2,2 Nm
Equipement
-
Commande motorisée optionnelleNon
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 70 °C
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Fonctions
-
InverseurNon
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Fonction Interrupteur sécuritéOui
-
Fonction Interrupteur sectionneurOui
Capacité
-
Nombre de modules3,42
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Interrupteur sectionneur HAB HAC / 20A-100A
Guide d'installation International 2022-04-08
PDF1,72 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Plus de documentation