Télévariateur Universel 1 module 300W Confort EVN012
Télévariateur Universel Confort 300W, 1 modules, compatible charge incand, Halo. BT /TBT, fluo-compacte dim. avec alim intégrée, LED BT dim. et TBT avec transfo. Apprentissage auto. Fonctions confort extinction progressive et veilleuse.
EAN
3250617573924
Conditionnement
1 Pièce
Prix
177,76 €
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
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension de service230 - 230 V
Connectivité
-
Système bus radio-KNXNon
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
MatièrePlastique, Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur90 mm
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur65 mm
Architecture
-
Type d'organe de commandeInterrupteur
Puissance
-
Puissance absorbée (en fonctionnement)2,10 VA
-
Puissance absorbée (veille)0,2 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V300 W
-
P max. avec lampes à incandescence300 - 300 W
Éclairage
-
Lampes LED réglables 230 V60 - 60 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - +45 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 6 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 6 mm²
Capacité
-
Nombre de modules1
Textes
-
FusibleAvec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
-
Mode de montagePour un montage sur rail DIN
-
Principe de variationReconnaissance de charge automatique
-
RaccordementRaccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Télévariateur universel 300W
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,27 MB -
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB
Plus de documentation