Interrupteur différentiel 40A 30mA 1P+N type F à bornes décalées CDF140F
L'interrupteur différentiel Hager CDF140F, 1P+N 40A 30mA type F à bornes Décalées assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre. Adapté aux réseaux monophasés, ce dispositif de 40 ampères dispose d'une sensibilité de 30mA et détecte les courants de défaut de type F. Les bornes Décalées facilitent le câblage, optimisant l'espace et réduisant le temps d'installation. Ce modèle est particulièrement recommandé pour les applications tertiaires.
EAN
3250611630326
Conditionnement
1 Pièce
Prix
374,30 €
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
Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
-
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur à sous-tension 2 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur de sous-tension et de surtension 1 produit(s) disponible(s)
-
Télécommande à fermeture automatique des auxiliaires 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 2 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles1P+N
Courant électrique
-
Courant assigné nominal40 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure1,50 kA
-
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-16 kA
-
Courant assigné à -25°C40 A
-
Courant assigné à 20°C40 A
-
Courant assigné à -15°C40 A
-
Courant assigné à -10°C40 A
-
Courant assigné à -5°C40 A
-
Courant nominal à 0°C40 A
-
Courant assigné à 5°C40 A
-
Courant assigné à 10°C40 A
-
Courant assigné à 15°C40 A
-
Courant assigné à 20°C40 A
-
Courant assigné à 25°C40 A
-
Courant assigné à 30°C40 A
-
Courant assigné à 35°C40 A
-
Courant nominal à 40°C40 A
-
Courant assigné à 20°C38 A
-
Courant assigné à 20°C37 A
-
Courant assigné à 55°C34 A
-
Courant assigné à 60°C30 A
-
Courant assigné à 65°C26 A
-
Courant assigné à 70°C21 A
Installation, montage
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Tension maxi d'utilisation253 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Capacité
-
Nombre de modules2
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINOui
Sécurité
-
Type de protection différentielleF
-
Classe de protection (IP)IP20
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN3,2 W
Conditions d'utilisation
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionTous climats
-
Altitude max.2 000 m
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4 000
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne décalée
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBorne décalée
Dimensions
-
Hauteur84,40 mm
-
Largeur35,40 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
NOTICE INTER DIFF BD TERTIAIRE
Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2023-01-12
PDF3,93 MB -
Aide à la commande
OAV - Fiche argumentaire type F
Aide à la commande fr-FR 2024-05-13
PDF789,39 kB -
Déclaration de conformité
RCCB's _25/63A_Type_F
Declaration of conformity - French English - 07112023
PDF713,83 kB
Plus de documentation