Disjoncteur différentiel 16A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type F 2 modules ADF816F
Le disjoncteur différentiel Hager ADF816F assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères dues à un défaut d'isolement. Adapté pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 4,5kA et un courant nominal de 16 ampères. Le type F détecte les défauts à composantes alternative, continue et haute fréquence, garantissant la protection des biens, des personnes ainsi que la conformité aux normes en vigueur.
EAN
3250611044857
Conditionnement
1 Pièce
Prix
429,96 €
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
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
-
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur à sous-tension 2 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur de sous-tension et de surtension 1 produit(s) disponible(s)
-
Interverouillage 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles1P+N
-
CourbeC
Sécurité
-
Type de protection différentielleF
-
Classe de protection (IP)IP20
Installation, montage
-
Couple de serrage nominal borne basse2,10 - 2,10 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute2,10 - 2,10 Nm
-
Couple de serrage2,10 - 2,10 Nm
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
Principaux attributs électriques
-
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-14,50 kA
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-13
-
Type de tension d'alimentationAC
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné à -25°C18,50 A
-
Courant assigné à 20°C18,30 A
-
Courant assigné à -15°C18,10 A
-
Courant assigné à -5°C17,70 A
-
Courant nominal à 0°C17,40 A
-
Courant assigné à -10°C17,90 A
-
Courant assigné à 10°C17 A
-
Courant assigné à 15°C16,70 A
-
Courant assigné à 20°C16,50 A
-
Courant assigné à 25°C16,20 A
-
Courant assigné à 30°C16 A
-
Courant assigné à 35°C15,80 A
-
Courant nominal à 40°C15,60 A
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0,95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0,90
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0,85
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1,13 - 1,45 A
-
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-14,50 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-24,50 kA
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN5,20 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Conditions d'utilisation
-
Altitude max.2 000 m
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 40 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-22
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres8 000
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
Capacité
-
Nombre de modules2
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur68 mm
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Aide à la commande
OAV - Fiche argumentaire type F
Aide à la commande fr-FR 2024-05-13
PDF789,39 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21
PDF371,21 kB
Plus de documentation