Variateur rotatif 1930 Nuit 294411
Ce variateur rotatif universel 400 VA294411 fait partie de la gamme 1930. C'est un modèle de variateur par rotation marche / arrêt par appui (sauf LED). Il est composé du mécanisme et de l'enjoliveur Nuit. La solution est à compléter d'une plaque de finition de la gamme 1930.
EAN
4011334510116
Conditionnement
1 Pièce
Prix
282,83 €
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
Variateur 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurNuit
-
Code RAL9005
-
MatièrePlastique
Dimensions
-
Ø de la dimension de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur45 mm
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Éclairage
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 100 W
Textes
-
Entrée de poste auxiliaireAvec entrée de poste auxiliaire pour poussoir (contact normalement ouvert) Avec commande à une surface, Avec entrée auxiliaire pour commande déportée
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
Mode de montageAvec griffes d'écartement
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 2944xx-296110 - Variateur rotatif universel confort (EN, 2019-04)
Guide d'installation en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-02-15
PDF1,00 MBDeclaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Plus de documentation