Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Cadre AP taille 2x2 bois • WH36991460Q | Hager

Cadre AP robusto 2×2 bois brut WH36991460Q

Cadre AP Hager robusto, 2×2
EAN
7611919493413
E-nr.
370 552 203
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
76.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Matière
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Bois
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    230 mm
  • Largeur
    230 mm
  • Profon­deur
    80 mm
  • Profon­deur de montage
    80 mm
Instal­la­tion, montage
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Hori­zontal, Vertical
  • Montage
    En saillie
Acces­soires
  • Avec cadre de recou­vre­ment
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Gammes compa­tibles
    robusto encastré
  • Produit compa­tible avec
    robusto encastré

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.