Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

platine de rue pour HOME vid. 1 bt blanc • RER514X | Hager

Poste vidéo externe AP Hager elcom.fon 2-fils pour 1appartement, blanc RER514X

EAN
3599430029462
E-nr.
964 755 109
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
916.00 CHF
/ pc. *
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
Matière
  • Code RAL
    9016
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Acryl­ni­tril-­Sty­rol-­Acry­lester (ASA), Poly­car­bo­nate (PC)
  • Fini­tion
    Mat
Dimen­sions
  • Hauteur
    196 mm
  • Largeur
    101 mm
Tension
  • Tension de service
    24 - 24 V
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    1
  • Temps de ferme­ture du pous­soir d’appel
    3 s
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 55 °C
Textes
  • Marquage
    Chan­ge­ment des porte-nom par l’avant sans outil spécial
  • Éclai­rage
    Rétro-­éclai­rage LED blanc homo­gène et durable des touches d’appel, Éclai­rage nocturne LED pour caméra
  • Protec­tion
    Haut-­par­leur et micro­phone protégés contre le vanda­lisme
  • Mode de montage
    Pour montage vertical, Pous­soirs d'appel incas­sables affleu­rants

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.