Borne de passage-neutre,10mm²,800V/57A, connection sans vis KYA10NH2

EAN
3250613951672
E-nr.
158 461 459
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
3.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    57 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    10 mm
  • Hauteur produit installé
    50.5 mm
  • Largeur produit installé
    72.5 mm
Matières
  • Matière
    poly­amide (PA)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.