
Borne de passage Hager 10mm², PE, enfichable 2 raccordements ouvert sur le côté KYA10E2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s)
-
Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal0
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Hauteur50,50 mm
-
Largeur72,50 mm
-
Profondeur10 mm
-
MatièrePolyamide (PA)
-
MontageRail DIN
-
Section de raccordement en câble souple0.2 - 10 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 10 mm²
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KYA10E2
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com