The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Borniers à enfi­chage et acces­soires
  • KYA06NH2
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Borne de passage Hager 6mm², N, 800V, enfichable, ouvert sur le côté KYA06NH2

Borne de passage Hager KYA06NH2
EAN
3250613951641
E-nr.
158 420 359
VPE
50 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
2.45 CHF
/ pc. *
2.45 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Borne de passage Hager 6mm², N, 800V, enfichable, ouvert sur le côté

KYA06NH2

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant 1 produit(s) disponible(s)
  • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant
  • Système de repé­rage
  • KWB01

    Butée d'arrêt 35 mm²

    6.25 CHF  / pc.*
  • KWL004

    Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches

    16.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    41 A
Dimen­sions
  • Hauteur
    44,55 mm
  • Largeur
    66,40 mm
  • Profon­deur
    8 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.2 - 6 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.2 - 10 mm²
Matière
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    Poly­amide (PA)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration KYA06NH2
PDF
Hager Rapport RoHS KYA06NH2
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KYA06NH2 | Hager Suisse

    Image produit KYA06NH2

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KYA06NH2 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KYA06NH2

    Borne de passage-neutre,6mm²,800V/41A, connection sans vis

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KYA04NH - Borne de passage Hager 4mm², N, 1000V/32A, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA04NH
    Borne de passage-neutre, 4mm² , 1000V-32A, connection sans vis
    Prix*
    2.15 CHF
    / pc. *
    2.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    KYA04E3 - Borne de dérivation Hager 4mm², 3×PE, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA04E3
    Borne de terre, 4mm², 3 point de serrage, connection sans vis
    Prix*
    5.25 CHF
    / pc. *
    5.25 CHF
    / pc. *
  • 3
    KYA04E4 - Borne de dérivation Hager 4mm², 4×PE, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA04E4
    Borne de terre, 4mm², 4 point de serrage, connection sans vis
    Prix*
    6.95 CHF
    / pc. *
    6.95 CHF
    / pc. *
  • 4
    KYA04LH - Borne de passage Hager 4mm², L, 800V/32A, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA04LH
    Borne de passage-phase, 4mm² , 800V/32A, connection sans vis
    Prix*
    2.15 CHF
    / pc. *
    2.15 CHF
    / pc. *
  • 5
    KWB03 - Pièce d'extrémité Hager 16mm²
    KWB03
    Agrafe d'extrémité
    Prix*
    1.55 CHF
    / pc. *
    1.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group