Borne pour G-fusible(6,3x32), 4mm², connection à vis KXB04F6

EAN
3250613942137
E-nr.
158 612 239
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
11.30 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    10 mm
  • Hauteur produit installé
    54.5 mm
  • Largeur produit installé
    77.2 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Puis­sance dissipée avec câble
    1 W
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur
    gris foncé
  • Matière
    poly­amide (PA)
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0,5 / 6mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.