Borne en laiton,1x25²,2x10²,2x16² neutre • KM06N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes PE et N et acces­soires
  • KM06N

Barrette à bornes neutre Hager 1×25/2×16/3×10mm²

KM06N

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Barrette à bornes neutre Hager 1×25/2×16/3×10mm² KM06N

EAN
3250613831035
E-nr.
157 606 104
VPE
20 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
5.90 CHF
/ pc. *
5.90 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    5 mm
  • Profon­deur
    85 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    60 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration KM06N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KM06N (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KM06N | Hager Suisse

    Image produit KM06N

  • Guide d'installation

    Image 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Suisse

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Guide d'installation International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

    PDF
    190,13 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    K140 - Barrette à bornes Hager 2×16 /2×10mm² laiton
    K140
    Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
    Prix*
    2.20 CHF
    / pc. *
    2.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    K142 - Barrette à bornes Hager 3×16 /4×10mm² laiton
    K142
    Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
    Prix*
    3.20 CHF
    / pc. *
    3.20 CHF
    / pc. *
  • 3
    K144 - Barrette à bornes Hager 5×16 /6×10mm² laiton
    K144
    Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
    Prix*
    3.65 CHF
    / pc. *
    3.65 CHF
    / pc. *
  • 4
    K148 - Barrette à bornes Hager 6×16/7×10mm² laiton
    K148
    Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
    Prix*
    4.35 CHF
    / pc. *
    4.35 CHF
    / pc. *
  • 5
    K156 - Barrette à bornes Hager 1×25/8×16 /8×10mm² laiton
    K156
    Barre sans socle, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm²
    Prix*
    5.85 CHF
    / pc. *
    5.85 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group