The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Disjonc­teurs de puis­sance
  • Acces­soires h3+
  • HYS056H
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm² HYS056H

EAN
3250613155230
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
32
Prix*
113.00 CHF
/ pc. *
113.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm²

HYS056H

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    160 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
Câble
  • Maté­riau du câble
    Cuivre, Alumi­nium

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH HYS056H
PDF
Hager Rapport RoHS HYS056H
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HYS056H | Hager Suisse

    Image produit HYS056H

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit HYS056H | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit HYS056H

    Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm²

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Suisse

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Mode d'emploi International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
    Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Suisse

    Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Mode d'emploi International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
  • Guide

    Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager Suisse

    Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

    Guide fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Image Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Suisse

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Guide it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Image Technical catalogue | Hager Suisse

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Image Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab | Hager Suisse

    Technischer-Katalog_Leistungsschalter-bis-630-A_6LE005047Ab

    Guide de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
    Image Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A | Hager Suisse

    Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HYW053H - Plaque d'isolation épanouie P630 4P
    HYW053H
    Plaque d'isolation épanouie P630 4P
    Prix*
    24.35 CHF
    / pc. *
    24.35 CHF
    / pc. *
  • 2
    HYW052H - Plaque d'isolation épanouie P630 3P
    HYW052H
    Plaque d'isolation épanouie P630 3P
    Prix*
    24.35 CHF
    / pc. *
    24.35 CHF
    / pc. *
  • 3
    HYW051H - Plaque d'isolation droite P630 4P
    HYW051H
    Plaque d'isolation droite P630 4P
    Prix*
    21.95 CHF
    / pc. *
    21.95 CHF
    / pc. *
  • 4
    HYW050H - Plaque d'isolation droite P630 3P
    HYW050H
    Plaque d'isolation droite P630 3P
    Prix*
    21.95 CHF
    / pc. *
    21.95 CHF
    / pc. *
  • 5
    HYW026H - Capot cache-bornes pour connection arrière + déconnectable x630/P630 4P
    HYW026H
    Capot cache-bornes pour connection arrière + déconnectable x630/P630 4P
    Prix*
    20.70 CHF
    / pc. *
    20.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group