Embout, LF 30045, gris clair M61837035
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Hauteur30 mm
-
Largeur45 mm
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Avec film de protectionNon
-
ChevauchementNon
-
Type de montageborne à vis, Fixation par encliquetage
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M61837035
-
Déclaration de conformité
Declaration UE LFH T027A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF41,84 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Déclaration de conformité International 2023-02-07
PDF52,28 kB