Projecteur LED avec détecteur de mouvements infrarouge
- utilisation possible pour des solutions radio avec quicklink, easy ou system (le coupleur de médias TR131A est nécessaire en cas de commande de produits filaires et de configuration via easy et system)
- mode Push-Button quicklink sans outil à l’aide de la touche de configuration avec témoins LED
- puissance: 60 W LED (correspond à une lampe à incandescence de 300 W)
- couleur de la lumière: 5700 kelvins
- flux de lumière: 3400 lumens
- indice de protection: IP55
- angle de détection: 220° / 360°
- distance de détection frontale: 12 m max.
- programmable avec télécommande infrarouge (EE806)
- Couleur: blanc (RAL9010)
Fonctions:
Entrée
- commutation ON, OFF, ON/OFF
- envoi valeur (programmable uniquement via easy et system (ETS))
- temporisateur
- commande forcée ON/OFF
- scénarios (1-2), (1-8 uniquement programmable pour easy et system (ETS))
- fonction Reset (sur le réglage usine)
- maître/esclave (programmable uniquement via easy et system (ETS))
Sortie
- bouton-poussoir INV, commutation ON, OFF, ON/OFF
- envoi valeur (programmable uniquement via easy et system)
- temporisateur
- commande forcée ON/OFF
- scénarios (1-2), (1-8 uniquement programmable pour easy et system (ETS))
- fonction Reset (sur le réglage usine)
- fonction répéteur
Projecteur LED avec détecteur de mouvements infrarouge, quicklink, 220/360°, blanc
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- programmateurs
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- Détecteur de mouvements app. IP55 radio, pile, quicklink
- Détecteur de mouvements app. IP55 radio, pile, quicklink, Accessoires
- Détecteur de mouvements app. solaire IP55 radio, quicklink
- Détecteur de mouvements app. solaire IP55 radio, quicklink, Accessoires
- Projecteur LED avec détecteur de mouvements infrarouge
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system