Télévariateur universel "confort"
Sélecteur de mode :
- pilotage par poussoirs (local)
- entrée 1/10 V (esclave)
- sortie pilote 1 à 10 V (maître)
Dans le mode "maître", outre la charge directe, il est possible de brancher d'autres télévariateurs ou des ballasts électroniques via la sortie 1/10 V.
Affichage pour indication et réglage du niveau d'éclairement actuel et modification des paramètres :
- vitesse de variation (variation normale)
- seuil mini (0 à 49%)
- seuil maxi (51 à 99%)
- temps d'allumage réglable jusqu'à 99 sec
- temps d'extinction réglable jusqu'à 99 sec
- vitesse de variation jusqu'au niveau préréglé (scène ou commande forcée 1 sec. à 99 min 59 sec)
- mode de scène ou commande forcée réglable séparément pour chaque entrée. En commande forcée, l'ouverture du contact d'entrée rétablit le niveau d'éclairement précédent. Lors de l'appel de scène, le niveau d'éclairement est conservé même après l'ouverture du contact d'entrée.
Sortie à relais pour information d'état (fermée lorsque la charge est commandée, resp. ouvert lorsque la charge n’est pas commandée)
Voyants à LED pour
- tension de service 230 V/ défaut de charge
- affichage de court-circuit/surcharge
Convient pour :
- lampes à incandescence
- lampes halogènes 230 V
- lampes halogènes BT avec transformateur ferromagnétique
- lampes halogènes BT avec transformateur électronique
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch