Minuterie multifonction
Tension d'alimentation :
230 V~ 50/60 Hz
1F, 16 A 250V~ 2300 W
lampes incandescentes, 1000 W fluo
Caractéristiques:
Commutateur à 4 positions pour minuterie avec :
A: temporisation 30 sec - 10 min
B: préavis
C: > appui 3 sec = 1 h temporisation
D: préavis + 1 h temporisation
- largeur 1 ❚
- quickconnect
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch