The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • US31F3

Panneau antichoc,universN,450x250mm,3x10M US31F3

EAN
3250616292659
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Panneau antichoc,universN,450x250mm,3x10M

US31F3

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    50 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    1
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matière
    PVC
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration US31F3
PDF
Hager RoHS report US31F3
PDF

Documents

  • Image produit

    Image US31F3 | Hager Belgique

    Image produit US31F3

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit US31F3 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit US31F3

    Panneau antichoc,universN,450x250mm,3x10M

    PDF
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique