![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Module de sortie pour volets roulants pour 8 moteurs 230V~ 6A TYA628A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Attention : ce produit est en rupture de stock.
Caractéristiques techniques
-
Modes de configuration supportésETS
-
Système bus radio-KNXNon
-
Montage surRail DIN
-
Avec interrupteur pour commutation manuelleOui
-
CouleurGris clair
-
Courant assigné nominal6 A
-
Courant de commutation max.6 A
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Section de raccordement en câble souple0.75 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.75 - 2.5 mm²
-
Nombre de modules6
-
FunctionAvec fonction de positionnement pour la position du volet roulant, Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction protection solaire
-
Type de raccordementAvec bornesà ressort QuickConnect
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice_tya62_6LE002734A_FR-NL.pdf
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2017-07-05
PDF749,22 kB -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2016-03-07
PDF232,98 kB -
Base de données des produits KNX
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
VD51,66 MBBase de données des produits KNX International 2020-01-01
KNXPROD781,52 kB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBDescriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MBDescriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application nl-NL 2013-11-22
PDF6,89 MBDescriptif d'application ETS du TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF6,03 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-02
PDF127,35 kB