![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Module 6 sorties chauffage avec regulation / new easy TXM646R
EAN
3250618502046
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Attention : ce produit est en rupture de stock.
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Système bus radio-KNXNon
Tension
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Tension de sortie24 - 230 V
-
Tension auxiliaire110 - 230 V
Puissance
-
Puissance absorbée (fonctionnement)1 VA
-
Puissance absorbée (veille)0,40 W
Courant électrique
-
Courant de commutation max.0,16 A
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 4 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 4 mm²
Capacité
-
Nombre de modules4
Textes
-
FunctionFonction de verrouillage par sortie d'actionneur activable via le bouton de commande manuelle ou le bus, Avec fonction protection de vanne
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Module 6 sorties Chauffage
Guide d'installation en-GB 2017-03-17
PDF2,29 MBNotice module 6 sorties chauffage
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2017-03-17
PDF4,04 MB -
Base de données des produits KNX
Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD773,22 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-10-04
PDF134,96 kB
Plus de documentation