The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • NRF0203B00

Nourrice équipée 3x 2P+T avec bornier et 2 réserves de 22,5 NRF0203B00

EAN
4012740210843
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Nourrice équipée 3x 2P+T avec bornier et 2 réserves de 22,5

NRF0203B00

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Nombre de prises USB
    0
  • Nombre de prises de type HDMI
    0
  • Nombre de prises RJ45 CAT6
    0
Equi­pe­ment
  • Nombre de prises domes­tiques
    3
  • Exten­sion possible
    Oui
Câble
  • Longueur du câble de raccor­de­ment
    0
Dimen­sions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    55 mm
  • Longueur
    240 mm
Matières
  • Matière
    Alumi­nium
  • Couleur
    Alumi­nium
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Documents

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit NRF0203B00 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit NRF0203B00

    Nourrice équipée 3x 2P+T avec bornier et 2 réserves de 22,5

    PDF
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique