Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M • NDN101 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Protec­tion et acces­soires
  • Disjonc­teurs modu­laires
  • NDN101
NDN101 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M
NDN101 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M
NDN101 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M

Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M

NDN101

NDN101 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M
NDN101 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M
NDN101 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M
  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M NDN101

EAN
3250614611391
Conditionnement
12 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à manque de tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Plus d’accessoires 2 autre(s) produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Bobine à émis­sion
  • Déclen­cheur à manque de tension
  • Déclen­che­ment faible et surten­sion
  • Inter­ve­rouillage
  • Cache-­borne
  • Barre omnibus de phase modu­laire
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ205

    Bobine manque tension 48V DC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ212

    Bobine à seuil 230V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZN120

    Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KDN163A

    Barre de pontage 1P 63A fourche 10mm² 12M

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    1 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    7,50 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    15 kA
  • Courant assigné à -25°C
    1,34 A
  • Courant assigné à -20°C
    1,32 A
  • Courant assigné à -15°C
    1,29 A
  • Courant assigné à -10°C
    1,26 A
  • Courant assigné à -5°C
    1,23 A
  • Courant assigné à 0°C
    1,20 A
  • Courant assigné à 5°C
    1,17 A
  • Courant assigné à 10°C
    1,14 A
  • Courant assigné à 15°C
    1,10 A
  • Courant assigné à 20°C
    1,07 A
  • Courant assigné à 25°C
    1,04 A
  • Courant assigné à 30°C
    1 A
  • Courant assigné à 35°C
    0,96 A
  • Courant assigné à 40°C
    0,92 A
  • Courant nominal à 45°C
    0,88 A
  • Courant assigné à 50°C
    0,84 A
  • Courant assigné à 55°C
    0,80 A
  • Courant assigné à 60°C
    0,75 A
  • Courant assigné à 65°C
    0,70 A
  • Courant assigné à 70°C
    0,64 A
Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P
  • Courbe
    D
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bicon­nect
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Posi­tion de montage du produit 360°
    Oui
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    10 kA
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
    6000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    0,13 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    4000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    20000
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
    Borne alignée
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Borne alignée
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration NDN101 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration NDN101 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image NDN101 | Hager Belgique

    Image produit NDN101

  • Information produit

    Image Information produit nl-NL 2024-02-28 | Hager Belgique

    Information produit nl-NL 2024-02-28

    PDF
    1,60 MB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgique

    UKCA Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    NBN106 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
    NBN106
    Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
  • 2
    NBN110 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
    NBN110
    Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
  • 3
    NBN116 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
    NBN116
    Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
  • 4
    NBN120 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
    NBN120
    Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
  • 5
    NBN125 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M
    NBN125
    Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique