Disjoncteur 2P 6kA B-50A 2M MBA250

EAN
3250614345197
Conditionnement
6 Pièces

Ce produit n'est plus disponible, mais les informations techniques peuvent toujours être consultées.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter via : 02/529.47.11 ou info@hager.be


Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel 3P de type A 3 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de type AC 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de type AC S 2 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires mécaniques pour composants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 16 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    50 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    10 kA
Architecture
  • Type de pôles
    2P
  • Courbe
    B
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Couple de serrage nominal bornesupérieure
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 - 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension nominale d'isolement Ui
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs Uimp
    6000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Position de montage du produit 360°
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Protection contre l'humidité de l'air
    Tous climats
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    10,60 W
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne alignée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne alignée

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui