The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Goulottes de distri­bu­tion
  • Goulottes de distri­bu­tion FB
  • M5280
  • Goulottes

Agrafe pour FB 60110 M5280

EAN
4012740857529
Conditionnement
50 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Agrafe pour FB 60110

M5280

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FB6011007030

    Goulotte 60x110, gris

    0,00 €  / *
  • FB6011009016

    Goulotte FB 60x110mm PVC blanc

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    110 mm
Matières
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Produit compa­tible avec
    FB 60x110

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Déclaration REACH M5280
PDF
Rapport RoHS M5280
PDF

Documents

  • Image produit

    Image M5280 | Hager Belgique

    Image produit M5280

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Belgique

    Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Image Déclaration UE de conformité FB | Hager Belgique

    Déclaration UE de conformité FB

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LF6023037030 - Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre
    LF6023037030
    Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre
  • 2
    LF6015049016 - Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation
    LF6015049016
    Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation
  • 3
    LF6011049016 - Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc
    LF6011049016
    Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc
  • 4
    FB9923059016 - Angle plat pour goulotte FB 100x230mm blanc
    FB9923059016
    Angle plat pour goulotte FB 100x230mm blanc
  • 5
    FB9923047030 - Angle intérieur pour goulotte FB 100x230mm gris pierre
    FB9923047030
    Angle intérieur pour goulotte FB 100x230mm gris pierre

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique