Borne de terre, 2,5mm² • KYA02E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Trouver un distributeur
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes à ressort et acces­soires
  • KYA02E
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Belgique Filtre
Image Filtre | Hager Belgique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
KYA02E - Borne de terre, 2,5mm², connection sans vis
KYA02E
Borne de terre, 2,5mm², connection sans vis
2
KYA04LH3 - Borne de passage-phase,4mm², 800V/32A, 3 point de serrage, connection sans vis
KYA04LH3
Borne de passage-phase,4mm², 800V/32A, 3 point de serrage, connection sans vis
3
KYA04LH4 - Borne de passage-phase,4mm², 800V/32A, 4 point de serrage, connection sans vis
KYA04LH4
Borne de passage-phase,4mm², 800V/32A, 4 point de serrage, connection sans vis
4
KYB10NH - Borne de passage-neutre,10mm²,1000V/57A, connection sans vis
KYB10NH
Borne de passage-neutre,10mm²,1000V/57A, connection sans vis
5
KYB16NH - Borne de passage-neutre,16mm²,800V/76A, connection sans vis
KYB16NH
Borne de passage-neutre,16mm²,800V/76A, connection sans vis

Borne de terre, 2,5mm², connection sans vis

KYA02E

  • Systèmes de distri­bu­tion

Borne de terre, 2,5mm², connection sans vis KYA02E

EAN
3250613951214
Conditionnement
100 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    0
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1 W
Dimen­sions
  • Hauteur
    42,30 mm
  • Largeur
    57 mm
  • Profon­deur
    5 mm
Matières
  • Matière
    Poly­amide (PA)
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.13 - 2.5 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.13 - 4 mm²

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration KYA02E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KYA02E (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image KYA02E | Hager Belgique

    Image produit KYA02E

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KYA02E3 - Borne de terre, 2,5mm², 3 point de serrage, connection sans vis
    KYA02E3
    Borne de terre, 2, 5mm², 3 point de serrage, connection sans vis
  • 2
    KYA02E4 - Borne de terre, 2,5mm², 4 point de serrage, connection sans vis
    KYA02E4
    Borne de terre, 2, 5mm², 4 point de serrage, connection sans vis
  • 3
    KYA02I2 - Borne d'installation,1x passage- neutre/1x passage- phase/1x PE, 2,5mm²,sans vis
    KYA02I2
    Borne d'installation, 1x passage- neutre/1x passage- phase/1x PE, 2, 5mm², sans vis
  • 4
    KYA02I4 - Borne d'installation, 2x passage- phase, 2,5mm², connection sans vis
    KYA02I4
    Borne d'installation, 2x passage- phase, 2, 5mm², connection sans vis
  • 5
    KYA02I5 - Borne d'installation, 2x passage- phase / 1x PE, 2,5mm², connection sans vis
    KYA02I5
    Borne d'installation, 2x passage- phase / 1x PE, 2, 5mm², connection sans vis

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique