Borne étagée- phase, 4mm² , 400V/32A , connection à vis KXA04LX

EAN
3250613942052
Conditionnement
100 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque d'extrémité et plaque de séparation 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s)
  • Système de repérage 4 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Dimensions
  • Hauteur
    63 mm
  • Largeur
    61,60 mm
  • Profondeur
    6 mm
Installation, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    0.5 - 4 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0.5 - 4 mm²
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    Polyamide (PA)
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui