![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 18M KDN363G
EAN
3250613741358
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Capuchon/barrette de protection pour barre omnibus de phase 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
Dimensions
-
Longueur315 mm
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp4500 V
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Capacité
-
Nombre de modules18
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2024-05-29
PDF1,04 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Plus de documentation