Barre de pontage 1P 63A fourche 10mm² 12M KDN163A

EAN
3250613740900
Conditionnement
100 Pièces

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    1
Dimensions
  • Longueur
    210 mm
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs Uimp
    4500 V
Raccordement
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
Capacité
  • Nombre de modules
    12

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Plus de documentation