EAN
4012002247211
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
GBM5050
GBM5050
Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Avec cadre de protection pour revêtement de sol
    Oui
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Oui
Dimensions
  • Profondeur de montage
    51 mm
  • Largeur d'encastrement
    247 mm
  • Longueur d'intégration
    147 mm
  • Longueur
    161 mm
  • Largeur
    261 mm
  • Profondeur pour la mise en place de revêtement
    5 mm
Installation, montage
  • Compatible avec l'installation en plancher creux
    Non
  • Installation sur mur en béton
    Oui
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Compatible avec l'installation en faux plancher
    Non
  • Adapté au nettoyage humide
    Non
Notice
  • Entretien du sol
    Sec
Matière
  • Matière
    Polyamide (PA)
  • Couleur
    Gris fer
  • Code RAL
    7011
Conditions d'utilisation
  • Charge maximale
    1,50 - 1,50 kN
Couvercle, porte
  • Matériau du couvercle
    Polyamide (PA)
Fonctions
  • cConvient pour les goulottes de sol
    Oui
Forme
  • Forme
    Rectangulaire
Textes
  • Sortie de câble
    Avec sortie de câble dans le couvercle
Raccordement
  • Nombre d'entrée de câbles
    1
  • Nombre de prises de courant de type SCHUKO
    4
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    4
  • Nombre de boîte d'appareillage
    2
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistance aux chocs IK
    IK08
  • Indice de protection IP en état inutilisé
    IP30
  • Taille de l'installation (installations sous sol)
    E04

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui